HAG86-M10-L30-R130
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hag81_91.prj},{NB=HAG86-M10-L30-R130},{CODE=HAG86},{TYPE=zhixianshoubinxing wailuowen chicunguding},{MAT=S45C},{SUR=Electrophoresis (black)},{WMAT=PF (black)},{WSUR=-},{M=10},{L=30},{LPOOL=30,40,50,60},{R=130},{RPOOL=130},{D=41},{SR=30},{F=13.5},{T=22},{V=0},{E=12},{S=5},{CS=26},{FZ=180},{JGL=16},{WEI=0.340},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAG81_91 - Handle ??¡§¡§ Hexagonal flat fastening handle
Bill of material
HAG86-M10-L30-R130
CODE
Code
HAG86
HAG86
TYPE
Types of
Straight handle type / external thread type / R size fixed type
Straight handle type / external thread type / R size fixed type
MAT
Body/thread part
S45C
S45C
SUR
Body/thread part surface treatment
Electrophoresis (black)
Electrophoresis (black)
WMAT
Grip material
PF (black)
PF (black)
WSUR
Grip surface treatment
-
-
M
10
10
mm
L
30.000
40.000
50.000
60.000
30.000
40.000
50.000
60.000
mm
R
130.000
130.000
mm
D
41
41
mm
SR
30
30
mm
F
13.5
13.5
mm
T
22
22
mm
V
0
0
mm
E
12
12
mm
S
5
5
mm
CS
Sawtooth number
26
26
FZ
Maximum load
180
180
N
JGL
Maximum tightening force (kN)
16
16
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.340
0.340
LINK
URL
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청