Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAK03_04 - Fine adjustment handwheel, embossed dial type
Bill of material
HAK03-D65-d10-I-10
CODE
Code
TYPE
Types of
Embossed dial type
IM
Installation method
Screw locking type
MAT1
Material (coupling part)
ADC12
MAT2
Material (handwheel body)
ADC12
SUR
Surface treatment (handwheel body)
D
65 mm
DD
d
mm
RM
Rotation mode
RA
ratio
H
46 mm
HH
h
18 mm
H1
29.5 mm
D1
32 mm
M
6 mm
RW
reference weight
0.24 Kg/pcs
LINK
weblink
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)