Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAN02 - 手轮/可折双幅条手轮/手柄可折型
明细表
HAN02-D100
CODE
代码
HAN02
TYPE
类型
手柄可折型
INS
安装方式
键槽孔型
COU1
联轴部分 材质
ADC
COU2
联轴部分 表面处理
喷塑
BODY1
握柄安装部 材质
ADC
BODY2
握柄安装部 表面处理
喷塑
HAN1
握柄安装部 材质
ZDC
HAN2
握柄安装部 表面处理
喷塑
GRIP1
握柄 材质
ABS
GRIP2
握柄 颜色
黑色
D
mm
DD
d
12 mm
DD1
d1
26 mm
L
50 mm
H
39 mm
HH
h
19 mm
HH1
h1
20 mm
FF
f
13.8 mm
SS
s
4 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型