HAN63-D200-d18
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/han63_66.prj},{NB=HAN63-D200-d18},{CODE=HAN63},{TYPE=shoubinkezhexing},{ANN=luodingsuojinxing},{CPM=HT200},{LSUR=fahei},{HBM=PF},{HWF=brass},{HTM=PF},{BMAT=1215MS},{BSUR=chrome},{D=200},{DD=18},{DDPOOL=18,20},{M1=6},{L=74},{L1=80},{H=54},{HH=23},{HH1=40},{DD1=35},{DD2=50},{M=10},{WEI=0.94},{LINK=Webxxx},{D1=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAN63_66 - Hand wheel ??¡§¡§ Foldable straight strip round rim hand wheel ??¡§¡§ Handle foldable
Bill of material
HAN63-D200-d18
CODE
Code
HAN63
HAN63
TYPE
Types of
Handle foldable
ANN
Stepped / male threaded
Screw locking type
Screw locking type
CPM
Coupling part material
HT200
LSUR
Coupling surface treatment
Black
HBM
Handwheel body material
PF
HWF
Grip mounting part
brass
HTM
Grip material
PF
BMAT
Grip thread material
1215MS
BSUR
Handle thread surface treatment
chrome
D
200
200
mm
DD
d
18.000
20.000
18.000
20.000
mm
DDTOL
d tolerance
+0.043/0
+0.043/0
mm
M1
6
6
mm
L
74
74
mm
L1
80
80
mm
H
54
54
mm
HH
h
23
23
mm
HH1
h1
40
40
mm
DD1
d1
35
35
mm
DD2
d2
50
50
mm
M
10
10
mm
FF
f
0.0
0.0
mm
SS
s
0
0
mm
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.94
0.94
LINK
URL
Website connection
D1
16
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청