Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAQ55_56 - Hygienic grade handle/Triangle arrow handle
Bill of material
HAQ55-M6-D46
CODE
Code
TYPE
type
Internal thread type
SUB1
subject material
SUS316L
SUB2
subject surface preparation
SEA1
Sealing ring material
H-NBR
SEA2
Sealing ring colour
blue
M
mm
D
mm
D1
18 mm
D2
18.8 mm
H
26 mm
HH
H
12 mm
HH1
H
15.0 mm
CKZL
Reference weight
0.075 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)