카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAQ55_56 - Hygienic grade handle/Triangle arrow handle
Bill of material
HAQ55-M6-D46
CODE
Code
TYPE
type
Internal thread type
SUB1
subject material
SUS316L
SUB2
subject surface preparation
SEA1
Sealing ring material
H-NBR
SEA2
Sealing ring colour
blue
M
mm
D
mm
D1
18 mm
D2
18.8 mm
H
26 mm
HH
H
12 mm
HH1
H
15.0 mm
CKZL
Reference weight
0.075 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드