HAW65-M4-L10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/haw65.prj},{NB=HAW65-M4-L10},{CODE=HAW65},{TYPE1=Cross star},{TYPE2=External thread type},{MAT=SUS304},{SUR=polishing},{ATT=Nylon washer (white)},{APP=yes},{M=4},{L=10},{D=15},{H=8},{LINK=Website link},{PPATH=haw65/assem/haw65_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAW65 - Short embossed handle/pointed front end
Bill of material
HAW65-M4-L10
CODE
code
HAW65
TYPE1
type
Cross star
TYPE2
type
External thread type
MAT
material
SUS304
SUR
surface preparation
polishing
ATT
attachment
Nylon washer (white)
APP
Applicable to the semiconductor industry
yes
M
4
5
4
5
mm
L
10
15
10
15
mm
L1
20
mm
D
15
mm
D1
10
mm
H
8
mm
CKZL
Reference weight
0.013
kg/pcs
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청