HBA61-D50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hba61.prj},{NB=HBA61-D50},{CODE=HBA61},{TYPE=zhuandongshoubinxing},{AN=luodingsuojinxing},{ZMAT=huangtong},{SMAT=PP},{BMAT=PA6 (black)},{LMAT=1215MS},{LSUR=fahei},{D=50},{DD=6},{L=18.8},{L1=17.5},{B=13},{E=8},{H=25},{HH1=19},{HH2=5},{D1=20.0},{M=5},{WEI=0.05},{LINK=webxxx},{HH=14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HBA61 - Handwheel??¡§¡§Resin embossed handwheel??¡§¡§Rotary handle type
Bill of material
HBA61-D50
CODE
Code
HBA61
TYPE
Types of
Rotary handle type
AN
Stepped / male threaded
Screw locking type
ZMAT
Coupling part material
brass
SMAT
Handwheel body material
PP
BMAT
Grip material
PA6 (black)
LMAT
Grip thread material
1215MS
LSUR
Handle thread surface treatment
Black
D
50
50
mm
DD
d
6
6
mm
L
18.8
18.8
mm
L1
17.5
17.5
mm
E
8
8
mm
H
25
25
mm
HH1
h1
19
19
mm
HH2
h2
5
5
mm
D1
20.0
20.0
mm
M
5
5
mm
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.05
0.05
LINK
URL
website link
HH
14
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청