HBB76-D200-d16
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hbb76_77.prj},{NB=HBB76-D200-d16},{CODE=HBB76},{TYPE=zhuandongshoubinxing},{ANN=luodingsuojinxing},{CPM=ACD12},{LSUR=pensha},{WMAT=A5056},{WSUR=pensha},{BMAT=Q235},{BSUR=duge},{D=200},{DD=16},{DDPOOL=16,20},{L=87.3},{L1=81.0},{H=59.5},{HH=24.0},{HH1=41},{DD1=43},{DD2=6.5},{DD3=12.5},{E=19},{E1=14},{E2=7},{M=10},{M1=6},{X=16.5},{Y=11.0},{WEI=2.80},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HBB76_77 - Hand wheel ??¡§¡§ Five strip round rim hand wheel ??¡§¡§ Rotary handle type ??¡§¡§ Open type
Bill of material
HBB76-D200-d16
CODE
Code
HBB76
HBB76
TYPE
Types of
Rotary handle type
ANN
Stepped / male threaded
Screw locking type
CPM
Handwheel body material
ACD12
ACD12
LSUR
Hand wheel body surface treatment
Sandblasting
Sandblasting
WMAT
Grip material
A5056
A5056
WSUR
Grip surface treatment
Sandblasting
Sandblasting
BMAT
Grip thread material
Q235
BSUR
Handle thread surface treatment
chrome
D
200
200
mm
DD
d
16.000
20.000
16.000
20.000
mm
L
87.3
87.3
mm
L1
81.0
81.0
mm
H
59.5
59.5
mm
HH
h
24.0
24.0
mm
HH1
h1
41
41
mm
DD1
d1
43
43
mm
DD2
d2
6.5
6.5
mm
DD3
d3
12.5
12.5
mm
E
19
19
mm
E1
14
14
mm
E2
7
7
mm
M
10
10
mm
M1
6
6
mm
X
16.5
16.5
mm
Y
11.0
11.0
mm
WEI
Reference weight (kg/pcs)
2.80
2.80
LINK
URL
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청