Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
bll30 - 定位锁紧球锁轴
明细表
BLL30-d13-13
CODE
代码
BLL30
TYPE
类型
定位锁紧球锁轴
MAT1
本体材质
40CrNi2MoA
SURFACE
表面处理
黑色阳极氧化
HARDNESS
硬度
40~45HRC
WORKING
工作温度环境
-30~200℃
DD
球锁轴直径 d
HH
适用夹具板厚度 ±0.13
B
6
D
22
L
27.6
H
六角对边
2.5
SCREW
螺丝扭矩(推荐)
1.0 N.m
SCREW1
螺丝扭矩(最大)
1.2 N.m
FORCE
夹紧力(推荐)
2.7 KN
FORCE1
夹紧力(最大)
3.3 KN
LINK
网站链接
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型