Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
bll33_34 - 定位锁紧球定位套
明细表
BLL33-d13-13
CODE
代码
TYPE
类型
定位锁紧球定位套
TOLERANCE
公差
MAT
材质
轴承钢
SURFACE
表面处理
黑色阳极氧化
HARDNESS
硬度
62~64HRC
TEMPERATURE
温度
-30~200℃
DD
适用球锁轴直径 d
APP
适用夹具板厚度 ±0.13
L
13
DD1
内径 d1
13
D
外径 D
19.040
LINK
网站链接
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型