Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLL46 - 快速锁紧型/锥销抓紧型
明细表
BLL46-10
CODE
代码
BLL46
TYPE
类型
锥销抓紧型
MAT
本体材质
SUS303
MAT1
旋钮材质
SCS13
MAT2
球材质
SUS440C
MAT3
弹簧材质
SUS304WPB
HEA
热处理
淬火回火
SPE
规格
APP
适用板厚
6~10
DD
d
6 mm
D1
14 mm
D2
25 mm
D3
25 mm
H
23 mm
H1
6.5 mm
M
M2深3
PCD
21
CLA
夹紧力
7 N
WEI
重量
21 g
STR
剪切强度
1100 N
STR1
抗拉强度
250 N
PIN
适用夹持销(锥形)
BLL56-10
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели