Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLL81_82 - Clamp, light load type, flexible universal clamp
Bill of material
BLL81-01
CODE
Code
TYPE
Types of
Flexible universal fixture · light load type
MTA1
Main material
A6061
MAT2
Ejector material
ST
surface treatment
Blue anodizing
SPE
Specifications
LOAD
load
70 kg
PNS
Pin needle stroke
21 mm
PD
Pin diameter
φ6 mm
AID
Air inlet diameter
φ8 mm
WEI
weight
1.57 kg
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)