Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-HFL14 - Stainless steel butterfly hinge/Tapered pass/Economical/Flat type/Material SUS201/SUS304
Bill of material
E-HFL14-41
CODE
Code
E-HFL14
TYPE
Types of
Tapered pass
XJB
cost performance
Economical
MAT
Material
SUS304
SUR
surface preparation
Sandblasting
SPE
specification
A
36 mm
B
41 mm
A1
21 mm
B1
25 mm
H
9.2 mm
T
2 mm
D
8.6 mm
DD
d
5.5 mm
DD1
D1
5 mm
LOAD
load
9 kg
CKZL
Reference weight
0.03
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)