카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-HFV18 - Stainless steel butterfly hinge, round hole type / flat type
Bill of material
E-HFV18-25
CODE
Code
E-HFV18
TYPE
Type
Flat type•Round hole type
CP
cost performance
Economical
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment / color
Sandblasting
SPE
specifications
HOL
Number of mounting holes
4-hole installation
A
20 mm
B
25 mm
A1
12 mm
B1
16 mm
A2
- mm
H
3.8 mm
T
0.8 mm
DD
d
3.4 mm
DD1
d1
2 mm
NOS
Number of segments
3
LOA
load
0.9 kg
RW
Reference weight
0.006 kg/pcs
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드