Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAD60 - Hygienic grade handle
Bill of material
HAD60-M6-R63-L12
CODE
code
HAD60
TYPE1
type
Tightly adjustable type
TYPE2
type
Circular straight rod type
TYPE3
type
External thread type
SUB1
subject material
SUS304
SUB2
subject surface preparation
polishing
SCR
screw material
SUS304
SEA1
Sealing ring
H-NBR
SEA2
Sealing ring
Blue
M
mm
R
mm
L
mm
D
19 mm
DD
d
14.8 mm
DD1
d1
14.0 mm
C
43.8 mm
H
60.1 mm
HH
h
16.3 mm
CKZL
Reference weight
0.106 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)