카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFB21 - Flat type dust-free butterfly hinge: cone hole type, light load type / heavy load type
Bill of material
HFB21-50
CODE
code
HFB21
TYPE
type
Taper pass 、Dust proof type of light load bushing
SUR
Surface treatment
Mirror polishing
SFS
Specifications
A
50 mm
B
50 mm
A1
30 mm
B1
30 mm
H
12 mm
T
6 mm
D
13.0 mm
DD
d
6.5 mm
LOD
load
30 kg
RET
Reference weight
0.11 kg/pcs
LINK
website link
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드