Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFC02 - Resin butterfly hinge/Counterbore type/Flat/Precision type
Bill of material
HFC02-32B
CODE
Code
HFC02
TYPE1
Types of
Flat
TYPE2
Types of
Counterbore type
COST
cost performance
Precision type
MAT
material
PA(polyamide)
COL
colour
Ivory color
SPE
specification
A
44 mm
B
32 mm
A1
30 mm
B1
16 mm
H
10.5 mm
DD
d
3.2 mm
T
5.0 mm
MAX
Maximum opening angle
270°
CKZL
Reference weight
0.012
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)