Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFC02 - 树脂蝶形铰链/沉孔型/平型/精密型
明细表
HFC02-32B
CODE
代码
HFC02
TYPE1
类型
平型
TYPE2
类型
沉孔型
COST
性价比
精密型
MAT
材质
PA(聚酰胺)
COL
颜色
象牙色
SPE
规格
A
44 mm
B
32 mm
A1
30 mm
B1
16 mm
H
10.5 mm
DD
d
3.2 mm
T
5.0 mm
MAX
最大开启角度
270°
CKZL
参考重量
0.012
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型