Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFC18 - Resin Butterfly Hinges, Flat Type • Screw Concealed Mounting Type
Bill of material
HFC18-45
CODE
Code
HFC18
TYPE
Types of
Flat Type • Screw Concealed Mounting Type
MAT
material
PA6
COL
color
black
SPE
Specification
A
41 mm
B
44.5 mm
A1
25 mm
B1
24 mm
H
14.5 mm
DD
d
14 mm
M
M4 mm
V
10 mm
LOAD
load
8 kg
RW
reference weight
0.018 kg/pcs
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)