Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFC54_55 - 平型无尘蝶形铰链/拔插型•沉孔型
明细表
HFC54-80A
CODE
代码
TYPE1
类型
拔插型
TYPE2
类型
对称型
TYPE3
类型
沉孔型
INS
拔插方向
MAT
材质
ADC
SUR
表面处理
镀镍
SPE
规格
A
83 mm
A1
46 mm
DD
d
6.5 mm
D
11.0 mm
HH
h
4.4 mm
CKZL
参考重量
0.130 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型