Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFC84 - Aluminum alloy butterfly hinge/circular hole type/flat type/precision type
Bill of material
FHC84-50
CODE
Code
FHC84
TYPE1
type
Flat
TYPE2
type
Circular hole type
COST
cost performance
Precision type
MAT
Material
A6N01S
SUR
surface preparation
clear anodizing
SPE
specification
A
50 mm
B
50 mm
A1
32 mm
B1
30 mm
H
8 mm
T
1.8 mm
DD1
d1
4.5 mm
DD
d
4.2 mm
N
4 mm
CKZL
Reference weight
0.025
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)