HFC92-80
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfc92_93.prj},{NB=HFC92-80},{CODE=HFC92},{TYPE=Biaxial type},{TYPE1=Taper hole type},{COST=Ordinary type},{MAT=A6063-T5},{SUR=Sandblasting Natural Color Anodizing},{SPE=80},{H=11},{T=3.5},{E=5.75},{LINK=Website link},{PPATH=hfc92_93/assem/hfc92_93_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFC92_93 - Aluminum alloy butterfly hinge/Flat type/Biaxial type/L type
Bill of material
HFC92-80
CODE
code
HFC92
HFC92
TYPE
type
Biaxial type
TYPE1
type
Taper hole type
COST
cost performance
Ordinary type
MAT
material
A6063-T5
SUR
surface preparation
Sandblasting Natural Color Anodizing
Sandblasting Natural Color Anodizing
SPE
specification
80
90
104
114
80A
90A
104A
114A
80
90
104
114
80A
90A
104A
114A
A
80
B
47
A1
32
B1
30
H
11
T
3.5
E
5.75
LOAD
load
10
kg
CKZL
Reference weight
0.054
kg/pcs
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청