Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFE41 - Iron dish hinge, hole offset type, taper type
Bill of material
HFE41-64
CODE
Code
HFE41
TYPE
Types of
Hole offset type · tapered hole type
XJB
Value for money
Economic type
MAT
Material
SPCC
SUR
Surface treatment
Galvanized
SP
specification
A
mm
B
B (common size. white)
64 mm
A1
mm
A2
mm
B1
mm
T
1.5 mm
E
mm
DD
d
mm
DD1
D1
3 mm
DD2
D2
6.4 mm
D
mm
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.07
LINK
URL
website
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型