Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFE51 - Iron dish hinge, hole offset, large, tapered hole type
Bill of material
HFE51-127
CODE
Code
HFE51
TYPE
Types of
Hole offset, large, tapered
XJB
Value for money
Economic type
MAT
Material
SPCC
SUR
Surface treatment
Galvanized
SP
specification
127
A
127 mm
B
127 mm
A1
108 mm
A2
76.2 mm
B1
101.2 mm
B2
37.7 mm
T
3.7 mm
E
7 mm
DD1
D1
8 mm
DD2
D2
15.6 mm
DD
d
8 mm
D
11.1 mm
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.58
LINK
URL
website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)