카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFE51 - Iron dish hinge, hole offset, large, tapered hole type
Bill of material
HFE51-127
CODE
Code
HFE51
TYPE
Types of
Hole offset, large, tapered
XJB
Value for money
Economic type
MAT
Material
SPCC
SUR
Surface treatment
Galvanized
SP
specification
127
A
127 mm
B
127 mm
A1
108 mm
A2
76.2 mm
B1
101.2 mm
B2
37.7 mm
T
3.7 mm
E
7 mm
DD1
D1
8 mm
DD2
D2
15.6 mm
DD
d
8 mm
D
11.1 mm
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.58
LINK
URL
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드