Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFE81 - Iron dish hinge, spring type, round hole type
Bill of material
HFE81-38
CODE
Code
HFE81
TYPE
Types of
Economical flat / round hole type
MAT
Material
SPCC
SUR
Surface treatment
Galvanized
SP
specification
38
A
32 mm
B
38 mm
A1
20 mm
B1
26 mm
T
1.5 mm
H
6.4 mm
DD
d
4.2 mm
DD1
D1
3.4 mm
TOR
Right angle deployment
0.15±20% N.m
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.02
LINK
URL
website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)