HFH03-50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfh03_04.prj},{NB=HFH03-50},{CODE=HFH03},{TYPE1=Plug-in type},{TYPE2=Conical hole type},{COST=Precision type},{LOAD=Medium load type},{INS=left side},{MAT=ADC},{SUR=Baking paint(Metallic Silver)},{SPE=50},{LINK=Website link},{PPATH=hfh03_04/assem/hfh03_04_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFH03_04 - Detachable hinge/Precision plug-in type/Flat
Bill of material
HFH03-50
CODE
Code
HFH03
HFH03
TYPE1
Types of
Plug-in type
TYPE2
Types of
Conical hole type
COST
cost performance
Precision type
LOAD
load
Medium load type
INS
Insertion direction
left side
left side
MAT
material
ADC
SUR
surface preparation
Baking paint(Metallic Silver)
SPE
specification
50
65
75
100
50
65
75
100
A
40
mm
B
50
mm
A1
0
mm
A2
26
mm
B1
0
mm
B2
0
mm
B3
30
mm
DD1
d1
10
mm
D1
5
mm
N
4
mm
DD
d
4.2
mm
D
8.2
mm
R
2
mm
L
45.0
mm
T
3.0
mm
LOAD1
10
kg
CKZL
Reference weight
0.020
kg/pcs
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청