카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFH12_13 - Flat dust-free butterfly hinge/Plug-in type/Conical hole type
Bill of material
HFH12-71
CODE
Code
TYPE1
Types of
Plug-in type
TYPE2
Types of
Symmetrical type
TYPE3
Types of
Conical hole type
INS
Insertion direction
MAT
material
A6N01
SUR
surface preparation
clear anodizing
SPE
specification
A
48 mm
B
71 mm
A1
31 mm
B1
20 mm
B2
35 mm
D
10.5 mm
DD
d
5.5 mm
T
4.0 mm
TT
t
2.3 mm
CKZL
Reference weight
0.035 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드