Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFH21_22 - Detachable hinge, plug-in type, screw hole type, semi-cylindrical type
Bill of material
HFH21-50
CODE
code
TYPE
type
Universal side plug/One font
APP
Applicable for interior/exterior doors
Interior/exterior door
MAT
material
ZDC
SUR
surface treatment color
SP
specification
A
12 mm
B
50 mm
B1
13 mm
B2
12.0 mm
B3
13 mm
T
16.0 mm
T1
10 mm
H
16.0 mm
H1
10 mm
M
6 mm
LOAD
load
10 kg
WEI
reference weight
0.05
LINK
website link
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)