Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFH21_22 - 拆卸式铰链·拔插型·螺孔型·半圆柱型
明细表
HFH21-50
CODE
代码
TYPE
类型
通用侧拔插/一字型
APP
适用内/外装门
内/外装门
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理
SP
规格
A
12 mm
B
50 mm
B1
13 mm
B2
12.0 mm
B3
13 mm
T
16.0 mm
T1
10 mm
H
16.0 mm
H1
10 mm
M
6 mm
LOAD
负载
10 kg
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.05
LINK
网址链接
网址链接
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей