HFK60-90
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfk60.prj},{NB=HFK60-90},{CODE=HFK60},{TYPE=Damping cone hole type},{ANG=The maximum opening angle is 120},{MAT=ZDC},{SUR=galvanize},{SPE=90},{MOM=1.8(+20%/-20%)},{LOAD1=30},{LOAD2=100},{WEI=0.1},{LINK=web},{PPATH=hfk60/assem/hfk60_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
hfk60 - Single-fold torque butterfly hinge damping cone hole type
Bill of material
HFK60-90
CODE
Code
HFK60
TYPE
Types of
Damping cone hole type
ANG
Adjust the angle
The maximum opening angle is 120
MAT
mat
ZDC
SUR
surface treatment
galvanize
SPE
specifications
90
MOM
twist moment
1.8(+20%/-20%)
Nm
LOAD1
Radial load
30
LOAD2
Axial load
100 series
WEI
Reference weight
0.1
kg/pcs
LINK
URL
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청