Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFL15 - Stainless steel butterfly hinge, tapered, SUS316, flat
Bill of material
HFL15-80
CODE
Code
HFL15
TYPE
Types of
Cone type
VM
Value for money
Economic type
MAT
Material
SUS316
SUR
Surface treatment
Electrolytic polishing
SPE
specification
80
A
68 mm
B
80 mm
A1
48 mm
A2
38 mm
B1
60 mm
H
12 mm
T
8 mm
D
13 mm
DD
d
6.3 mm
DD1
d1
20 mm
N
load
145 Kg
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.42 Kg/pcs
LINK
website link
URL
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)