HFL36-105
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfl36.prj},{NB=HFL36-105},{CODE=HFL36},{TYPE=Horizontal type, tapered hole type, long plate type},{MAT=SCS14},{SUR=mirror reflection},{SPE=105},{A=26.5},{B2=25},{D=10},{DD=5},{H=9},{T=4},{LOAD=12},{LINK=webxxx},{PPATH=hfl36/assem/hfl36_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFL36 - Stainless steel butterfly hinge horizontal type
Bill of material
HFL36-105
CODE
Code
HFL36
TYPE
Types of
Horizontal type, tapered hole type, long plate type
MAT
Material
SCS14
SUR
Surface treatment
mirror reflection
SPE
specification
105
158
105
158
A
26.5
B
105
B1
17.5
B2
25
B3
0
D
10
DD
d
5
H
9
T
4
LOAD
load(kg)
12
WEI
reference weight(Kg)
0.08
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청