Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFM03_04 - Limit butterfly hinge/multi angle limit type/metal type/tapered hole type
Bill of material
HFM03-64-N
CODE
code
TYPE1
type
Metal mold
TYPE2
type
Conical hole type
ADJ
Adjusting the angle
0 ° and 90 ° limit fixing
MAT
material
ZDC
SUR
surface preparation
SPE
specification
INS
Installation method
A
54 mm
B
64 mm
A1
16 mm
A2
16 mm
H
18.8 mm
LOAD
load
20 kg
CKZL
Reference weight
0.14 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)