Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
hfm16 - 限位蝶形铰链
明细表
HFM16-50-E
CODE
代码
HFM16
TYPE
类型
树脂型·B型
MAT
材质
POM
SUR
表面处理
皮纹处理
FUJIAN
附件
盖罩4个
SP
规格
50
YS
颜色
A
60 mm
B
50 mm
A1
40 mm
B1
30 mm
T
8 mm
E
9 mm
H
17 mm
CHENKONGDD
沉孔d
4.2 mm
CHENKONGD
沉孔D
9.8 mm
CHENKONGHH
沉孔h
5.2 mm
CSSDSFNJ
初始设定释放扭矩(N·m/个)
49
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.03
LINK
网址
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型