Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
hfn07_08 - Hidden Hinges L Type Quick Release Type Interior Door
Bill of material
HFN07-8
CODE
code
TYPE
type
Quick release type/tap hole+welding type
SUI
Suitable for interior/exterior doors
interior door
MAT
material
ZDC
SUR
Finish/Color
SPE
Specification
A
32 mm
A1
31.5 mm
B
8 mm
H
16.5 mm
H1
20.5 mm
H2
18.0 mm
HH
h
10 mm
M
4 mm
T
2.0 mm
D
5 mm
LOAD
load
25 kg
WEI
reference weight(kg/pcs)
0.10
LINK
weblink
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)