Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFN61 - 隐藏式铰链/固定型/内装门 加厚型
明细表
HFN61-43
CODE
代码
HFN61
TYPE1
类型
固定型
TYPE2
类型
单排锥孔型
APP
适用内/外装门
内装门
MAT1
主体材质
ZDC
MAT2
连接管材质
SUS304
SUR
表面处理
镀砂铬
SPE
规格
A
29.0 mm
B
43 mm
A1
18.0 mm
A2
11.0 mm
B1
32 mm
B2
22 mm
H
13.0 mm
H1
5.0 mm
T
5.0 mm
D
6.2 mm
DD
F
3.5 mm
WID
门宽
450以下
HEI
门高
700以下
LOAD
载荷
4 kg
CKZL
参考重量
0.04 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型