Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFN76 - Concealed hinge/ 3D adjustable double-row ▪ type / built-in door ▪ thickened type
Bill of material
HFN76-160
CODE
code
HFN76
TYPE1
type
Three-dimensional adjustment type
TYPE2
type2
Double row tapered hole type
SUI
Suitable for interior/exterior doors
Interior doors
MAT
Material
ZDC
SUR
Surface treatment/color
Paint(silver)
SPE
specification
160 mm
B
160 mm
A1
29 mm
A2
14 mm
A3
31 mm
A4
14 mm
B1
146 mm
B2
138 mm
B3
113 mm
H
25 mm
T
9 mm
D
10.3 mm
DD
d
5.5 mm
DW
Door width
Under 900 mm
DH
Door height
Under 2400 mm
DT
The door is thick
35 or more mm
DWE1
Door weight kg/2 pcs
45 or less mm
DWE2
Door weight kg/3 pcs
60 or less mm
LOAD
load
45 kg
RW
Reference weight
0.77 kg/pcs
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)