Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFN76 - 隐藏式铰链/3D调节型▪双排型/内装门▪加厚型
明细表
HFN76-160
CODE
代码
HFN76
TYPE1
类型
三维调节型
TYPE2
类型
双排锥孔型
SUI
适用于内/外装门
内装门
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理/颜色
烤漆(银色)
SPE
规格
160 mm
B
160 mm
A1
29 mm
A2
14 mm
A3
31 mm
A4
14 mm
B1
146 mm
B2
138 mm
B3
113 mm
H
25 mm
T
9 mm
D
10.3 mm
DD
d
5.5 mm
DW
门宽
900以下 mm
DH
门高
2400以下 mm
DT
门厚
35以上 mm
DWE1
门重kg/2个
45以下 mm
DWE2
门重kg/3个
60以下 mm
LOAD
负载
45 kg
RW
参考重量
0.77 kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型