HFN77-160
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfn77.prj},{NB=HFN77-160},{CODE=HFN77},{TYPE1=Three-dimensional adjustment type},{TYPE2=Double row tapered hole type},{SUI=Interior doors},{MAT=ZDC},{SUR=Paint(golden)},{SPE=160},{B=160},{A1=29},{A2=14},{A3=31},{A4=14},{B1=146},{B2=138},{B3=113},{H=25},{T=9},{D=10.3},{DD=5.5},{DW=Under 900},{DH=Under 2400},{DT=35 or more},{DWE1=45 or less},{DWE2=60 or less},{LOAD=45},{RW=0.77},{LINK=weblink},{PPATH=hfn77/assem/hfn77_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFN77 - Concealed hinge/ 3D adjustable double-row ▪ type / built-in door ▪ thickened type
Bill of material
HFN77-160
CODE
code
HFN77
TYPE1
type
Three-dimensional adjustment type
TYPE2
type2
Double row tapered hole type
SUI
Suitable for interior/exterior doors
Interior doors
MAT
Material
ZDC
SUR
Surface treatment/color
Paint(golden)
SPE
specification
160
mm
B
160
mm
A1
29
mm
A2
14
mm
A3
31
mm
A4
14
mm
B1
146
mm
B2
138
mm
B3
113
mm
H
25
mm
T
9
mm
D
10.3
mm
DD
d
5.5
mm
DW
Door width
Under 900
mm
DH
Door height
Under 2400
mm
DT
The door is thick
35 or more
mm
DWE1
Door weight kg/2 pcs
45 or less
mm
DWE2
Door weight kg/3 pcs
60 or less
mm
LOAD
load
45
kg
RW
Reference weight
0.77
kg/pcs
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청