Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFN78_80 - 隐藏式铰链/3D调节型▪双排型/内装门▪加厚型
明细表
HFN78-190
CODE
代码
TYPE1
类型
三维调节型
TYPE2
类型
双排锥孔型
SUI
适用于内/外装门
内装门
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理/颜色
SPE
规格
190 mm
B
190 mm
A1
32 mm
A2
17.7 mm
A3
34 mm
A4
16 mm
B1
170 mm
B2
160 mm
B3
139 mm
H
28 mm
T
10 mm
D
10.3 mm
DD
d
5.5 mm
DW
门宽
900以下 mm
DH
门高
2400以下 mm
DT
门厚
38以上 mm
DWE1
门重kg/2个
100以下 mm
DWE2
门重kg/3个
125以下 mm
LOAD
负载
100 kg
RW
参考重量
1.05 kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型