Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
hfn97 - Hidden Hinges L Type Quick Release Type Interior Door
Bill of material
HFN97-11
CODE
code
HFN97
TYPE
type
Quick release type/tap hole+welding type
SUI
Suitable for interior/exterior doors
interior door
MAT
material
ZDC
SUR
Finish/Color
Plastic spray (hemp black)
SPE
Specification
11
A
34 mm
A1
33.5 mm
B
11 mm
H
20.5 mm
H1
28 mm
H2
23.5 mm
HH
h
12 mm
M
6 mm
T
2.5 mm
D
7 mm
LOAD
load
25 kg
WEI
reference weight(kg/pcs)
0.14
LINK
weblink
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)