Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFQ23_24 - 标准型搭扣·轻载型·扁嘴型
明细表
HFQ23-30
CODE
代码
TYPE
类型
轻载型,扁嘴型
MAT
材质
SUR
表面处理
GG
规格
mm
L1
30 mm
L2
10 mm
L3
20 mm
L4
8 mm
W
30 mm
W1
24 mm
H
9.5 mm
HH
h
5.5 mm
D
2.5 mm
TT
t
0.8 mm
LOAD
拉伸承重
10 kgf
WEI
参考重量
0.015 kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
PPATH
hfq23_24/assem/hfq23_24_asmtpl.prj
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型