Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
hfq80 - 弹簧型搭扣 抗振动型
明细表
HFQ80-36.5
CODE
代码
HFQ80
TYPE
类型
抗震动型/圆型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
滚筒研磨
SPE
规格
L1
36.5 mm
L2
23 mm
L3
8 mm
L4
16.0 mm
L5
(L5)
30 mm
W1
12 mm
W2
23 mm
H1
10 mm
H2
8.5 mm
TT1
t1
1.0 mm
TT2
t2
1.5 mm
P1
10 mm
P2
16 mm
D1
(D1)
27 mm
D2
2.0 mm
DD
d
3.2 mm
LOAD
拉伸承重(kgf)
2
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.014
LINK
网页链接
网页链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型