Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFR11 - 锌合金碟形铰链·偏心型·锥孔型
明细表
HFR11-50
CODE
代码
HFR11
TYPE
类型
偏心型/锥孔型
MAT
材质
锌合金
SUR
表面处理
电泳(黑色)
SPE
规格
50
A
63 mm
B
50 mm
A1
28 mm
B1
30 mm
E
10 mm
F
15 mm
H
11.5 mm
T
6 mm
DD
d
6.3 mm
DD1
d1
6 mm
N
负载(kg)
18
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.11
LINK
网址链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型