Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFR31_32 - Zinc alloy butterfly hinge, screw type, flat type
Bill of material
HFR31-42
CODE
code
TYPE
type
screw type · economical type
MAT
material
ZDC
ST
surface treatment
SPE
Specification
mm
A
32 mm
B
42 mm
A1
20 mm
B1
30 mm
T
5 mm
H
11.0 mm
V
10.5 mm
M
M5 mm
LOAD
load
18 kg
RW
reference weight
0.05 kg/pcs
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)