Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFR31_32 - 锌合金蝶形铰链,螺钉型,平型
明细表
HFR31-42
CODE
代码
TYPE
类型
螺钉型 · 经济型
MAT
材质
ZDC
ST
表面处理
SPE
规格
mm
A
32 mm
B
42 mm
A1
20 mm
B1
30 mm
T
5 mm
H
11.0 mm
V
10.5 mm
M
M5 mm
LOAD
负载
18 kg
RW
参考重量
0.05 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型