Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFR38 - Stainless steel butterfly hinge/Elongated/Flat
Bill of material
HFR38-25-B1800
CODE
Code
HFR38
TYPE1
type
Symmetrical type
TYPE2
type
Circular hole type
MAT
Material
SUS304
SUR
surface preparation
---
SPE
specification
B
mm
A
25 mm
A1
15 mm
B1
50.8 mm
DD
2.5 mm
DD1
3.5 mm
T
0.5 mm
N
36 mm
D
4 mm
CKZL
Reference weight
0.38 mm
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)