Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFR38 - 不锈钢蝶形铰链/长型/平型
明细表
HFR38-25-B1800
CODE
代码
HFR38
TYPE1
类型
对称型
TYPE2
类型
圆孔型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
---
SPE
规格
B
mm
A
25 mm
A1
15 mm
B1
50.8 mm
DD
2.5 mm
DD1
3.5 mm
T
0.5 mm
N
36 mm
D
4 mm
CKZL
参考重量
0.38 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型